对于此设计示例,预期的功率半导体器件是 GaN FET。因此,VLDO 将连接到驱动器的 PVIN。VLDO 可在 4.5V 至 5.5V 的范围内进行编程,在这种情况下,选择了标称 5V 的驱动电压。为了对 VLDO 进行编程以实现 5V 运行,使用 方程式 35 在 VLDO_FB 和 GND 之间选择适当的电阻。
方程式 35.
方程式 36.
所选择的 RVB 值为 3.24kΩ。由于 PVIN 连接到 VLDO 且电压低于 6V,因此 OUTH_REF 应根据 表 7-5 直接连接到 GND。