ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
次级侧二极管承受的最大电压应力可以使用 方程式 57 进行计算。
预计最大电压为 23V,但为了留出裕量以应对可能出现的瞬态电压峰值,需要选择更高的额定值。请注意,根据关断时功率二极管上振铃的程度和幅度,可能需要在输出二极管上使用 RC 缓冲器。二极管的额定电流需要足够大,以处理转换器的最大负载电流。所选二极管的额定值为 80V 和 15A,可在最大工作条件基础上留出足够的裕量。