ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
在反激式拓扑中,可施加到 FET 漏极的最大电压根据 方程式 55 计算得出。
此应用需要额定电压至少为 60V 的 FET。实际上,需要选择具有较高额定电压的 FET,以允许瞬态尖峰和振铃。此外,FET 的额定电流需要高于变压器设计中计算出的初级电流。所选 GaN 器件的额定电压为 200V,额定电流为 22A。