ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| OUT | 17、18、19、20、21、22、23、24 | 电源 | 功率输出 |
| IN | 1、2、3、16、 焊盘 1 |
热性能/功率 | 电源输入。外露焊盘必须均匀地焊接到输入电源层,以提供适当的散热并保持流经器件的理想电流分布。 |
| GND | 4、5、14、 焊盘 2 |
接地 | 连接到系统接地层 |
| EN/UVLO | 6 | 模拟输入 | 器件的高电平有效使能端。该引脚上从输入电源到 GND 的电阻分压器可用于调节欠压锁定阈值。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.1。不保持悬空。 |
| ITIMER | 7 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的电容器设置过流消隐间隔,在该间隔期间,在器件过流响应采取措施之前,输出电流可能暂时超过设定的电流限制(但低于快速跳变阈值)。将该引脚保持开路状态,以便对过流事件做出最快响应。有关更多详细信息,请参阅表 7-1。 |
| ILIM | 8 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的外部电阻器可设置输出电流限制阈值和快速跳变阈值。不保持悬空。 |
| IMON | 9 | 模拟输出 | 模拟负载电流监测器。该引脚提供与负载电流成比例的电流。通过在该引脚与 GND 之间连接适当的电阻器,可将该引脚转换为电压信号。 |
| RETRY_DLY | 10 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的电容器可设置故障关断后器件尝试自动重启之前所需的时间周期。将该引脚连接到 GND,以便在故障后执行闭锁操作(无自动重试)。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.8。 |
| NRETRY | 11 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的电容器可设置器件在因故障而关断后自动重启动的次数。如果器件需要无限期重试,则将该引脚连接到 GND。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.8。 |
| OVLO | 12 | 模拟输入 | 该引脚上从输入电源到 GND 的电阻分压器可用于调节过压锁定阈值。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.2。不保持悬空。 |
| PG | 13 | 数字输出 | 高电平有效电源正常指示。当 FET 完全增强且输出达到最大电压时,该引脚会被置为有效。该引脚是一个开漏输出,需要一个连接到外部电源的外部上拉电阻器。当 VIN < VUVP 时,该引脚保持逻辑低电平。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.6。 |
| dVdt/BGATE | 15 | 模拟输出 | 该引脚与 GND 之间的电容器可设置输出导通压摆率。将该引脚悬空以在启动期间获得最快的压摆率。该引脚还可用于驱动外部 FET,以在关断/禁用状态下实现反向电流阻断。请参阅节 7.3.7,了解关更多详细信息。 |