ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
其中 VUVLO(R) 是 UVLO 上升阈值,VOV(R) 是 OVLO 上升阈值。由于 R1、R2 和 R3 泄漏来自输入电源 VIN 的电流,因此必须根据来自输入电源 VIN 的可接受漏电流来选择这些电阻器。R1、R2 和 R3 从电源汲取的电流为 IR123 = VIN/(R1 + R2 + R3)。但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,电阻串电流 IR123 必须选择为 EN/UVLO 和 OVLO 引脚上预期漏电流的 20 倍。
根据器件电气规格,EN/UVLO 和 OVLO 漏电流均为 0.1μA(最大值)、VOV(R) = 1.2V 且 VUVLO(R) = 1.2V。根据设计要求,VIN(OV) = 16V 且 VIN(UV) = 10.8V。要求解,请先选择 R1 = 1MΩ,并使用上面的公式计算 R2 = 40.6kΩ 和 R3 = 84.4kΩ。
使用最接近的标准 1% 电阻器值,我们得到 R1 = 1MΩ、R2 = 41.2kΩ 且 R3 = 84.5kΩ。