ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
以下事件触发内部故障,从而导致器件关断:
| EN/UVLO | RETRY_DLY | NRETRY | 器件状态 |
|---|---|---|---|
| L | X | X | 禁用 |
| H | 短接至 GND | X | 无自动重试(闭锁) |
| H | 开路 | 开路 | 自动重试 4 次,重试之间具有最小延迟,然后闭锁 |
| H | 开路 | 短接至 GND | 无限期自动重试,重试之间具有最小延迟 |
| H | 电容器至 GND | 电容器至 GND | 自动重试延迟和计数如方程式 10 和方程式 11 所示 |
| H | 电容器至 GND | 开路 | 自动重试 4 次,重试之间具有有限延迟,如方程式 10 所示,然后闭锁 |
| H | 电容器至 GND | 短接至 GND | 无限期自动重试,重试之间具有有限延迟,如方程式 10 所示 |
要将器件配置为具有有限自动重试延迟的有限自动重试次数,首先使用以下公式选择 RETRY_DLY 引脚上的电容器值。

接下来,使用以下公式选择 NRETRY 引脚上的电容器值。

自动重试次数量化为特定的离散水平,如表 7-4 所示。
| 根据方程式 11 计算的 NRETRY | NRETRY 实际值 |
|---|---|
| 0 < N < 4 | 4 |
| 4 < N < 16 | 16 |
| 16 < N < 64 | 64 |
| 64 < N < 256 | 256 |
| 256 < N < 1024 | 1024 |
| 自动重试延迟 | 915ms | 416ms | 91.7ms | 9.3ms | 3ms |
|---|---|---|---|---|---|
| RETRY_DLY 电容器 | 22nF | 10nF | 2.2nF | 220pF | 68pF |
| 自动重试次数 | NRETRY 电容器 | ||||
| 4 | 开路 | ||||
| 16 | 47nF | 22nF | 4.7nF | 1nF | 220pF |
| 64 | 0.22μF | 0.1μF | 22nF | 2.2nF | 1nF |
| 256 | 1μF | 0.47μF | 0.1μF | 10nF | 4.7nF |
| 1024 | 3.3μF | 1.5μF | 0.47μF | 33nF | 10nF |
| 无限 | 短接至 GND | ||||
还提供了电子表格设计工具 TPS25983xx 设计计算器,用于简化计算。
图 7-10 故障后自动重试自动重试逻辑具有一种机制,可在两个连续故障在时间上相隔较远时将计数复位为零。该机制确保将对任何稍后故障的自动重试响应视为新序列而不是前一故障的继续。如果触发关断和后续自动重试周期的故障最终被清除,并且在从最后一次故障起等于 7 个重试延迟计时器周期的持续时间内没有再次发生,则自动重试逻辑会将内部自动重试计数复位为零。