ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
IMON 引脚上的电压 VIMON 与输出负载电流成比例。它可以连接到下游系统的 ADC,用于监测系统的运行状况和健康状态。必须根据最大负载电流和满量程负载电流下的最大 IMON 引脚电压来选择 RIMON。必须根据所用 ADC 的输入电压范围或 VIMON(Max) 建议值 中建议的值来选择最大 IMON 引脚电压,以较低者为准。使用方程式 15 来设置 RIMON。
当 ILIM = 18A 且考虑 ADC 的工作范围为 0V 至 3.3V 时,可如下计算 RIMON,
通过为 RIMON 选择小于方程式 16 所示的值,可确保负载电流最大值不超过 ADC 限值。选择最接近的可用标准值:732Ω,1%。