ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
具有两种能源的应用,例如 PCIe 卡、平板电脑和便携式电池供电设备,要求一种能源优先于另一种能源。例如,主电源(壁式适配器)优先于内部电池备用电源。这些应用仅在主输入电压低于用户定义的阈值时才需要从主电源切换到备用电源。TPS25983 器件可以为优先电源多路复用需求提供简单设计。
图 8-17 显示了使用 TPS25983 器件的典型优先电源多路复用实施方案。当主(优先)电源 (IN1) 存在且高于欠压 (UVLO) 阈值时,无论哪种辅助电源电压条件,主路径器件路径都为 OUT 总线供电。通过使用主路径器件的 EN/UVLO 信号强制 OVLO 引脚为高电平,辅助路径中的器件保持关断状态。一旦主电源电压降至用户定义的欠压阈值 (UVLO) 以下,主路径器件就会关断。同时,辅助路径器件导通并开始向负载供电。在该配置中,两个通道上都没有电源过压保护。
器件的 PG 引脚可用作数字指示,以识别两个电源中的哪一个处于活动状态并向负载供电。
电源多路复用应用中的一个关键考虑因素是从一个电源切换到另一个电源期间输出总线下降到的最小电压。这又取决于多种因素,包括输出负载电流 (ILOAD)、输出总线保持电容 (COUT) 和切换时间 (tSW)。
当从主电源 (VIN1) 切换到辅助电源 (VIN2) 或从辅助电源切换到主电源时,可使用方程式 30 计算最小总线电压。在这里,最大切换时间 (tSW) 是器件导通并开始向负载供电所需的时间,它等于器件导通时间 (tON),其中包括导通延迟 (tD,ON) 和上升时间(tR),它们由 dVdt 电容器 (CdVdt) 和总线电压决定。