ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
在热插拔事件期间或尝试为大输出电容充电时,可能会存在较大的浪涌电流。如果浪涌电流不受控制,可能会损坏输入连接器和/或导致系统电源下降,从而导致系统中其他地方意外重启。TPS25983 提供集成输出压摆率 (dVdt) 控制功能来管理启动期间的浪涌电流。浪涌电流与负载电容和上升压摆率成正比。可以使用以下公式来计算在给定负载电容 (COUT) 下限制浪涌电流 (IINRUSH) 所需的压摆率 (SR):

可将一个外部电容连接至 dVdt/BGATE 引脚,以在导通期间控制上升压摆率并降低浪涌电流。可使用以下公式计算产生给定压摆率所需的 CdVdt 电容:

通过使 dVdt/BGATE 引脚保持开路,可实现最快的输出压摆率。