ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
| 参数 | 引脚 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 最大输入电压范围 | IN | -0.3 | 30 | V |
| VOUT | 最大输出电压范围 | OUT | -0.8 | 最小值(30,VIN + 0.3) | V |
| VEN/UVLO | 最大使能引脚电压范围 | EN/UVLO | -0.3 | 7 | V |
| VOVLO | 最大 OVLO 引脚电压范围 | OVLO | 7 | V | |
| VDVDT | 最大 dVdT/BGATE 引脚电压范围 | dVdT/BGATE | 内部受限制 | V | |
| VPG | 最大 PG 引脚电压范围 | PG | -0.3 | 7 | V |
| VITIMER | 最大 ITIMER 引脚电压范围 | ITIMER | 内部受限制 | V | |
| VNRETRY | 最大 NRETRY 引脚电压范围 | NRETRY | 内部受限制 | V | |
| VRETRY_DLY | 最大 RETRY_DLY 引脚电压范围 | RETRY_DLY | 内部受限制 | V | |
| IMAX | 最大持续开关电流 | IN 至 OUT | 内部受限制 | A | |
| TJ | 最大结温 | 内部受限制 | °C | ||
| TLEAD | 最高焊接温度 | 300 | °C | ||
| Tstg | 最高存储温度 | -65 | 150 | °C | |