ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
TPS25983 器件是一款集成式 20A 电子保险丝,通常用于热插拔和电源轨保护应用。该器件的工作电压范围为 2.7V 至 26V,具有可调节过流和欠压保护功能。该器件还提供可配置的过压保护。该器件有助于控制浪涌电流,可灵活配置自动重试次数和重试延迟。可调节过流消隐计时器提供了在不限制或跳闸的情况下实现瞬态过流脉冲的功能。这些器件保护源极、负载和内部 MOSFET 免受服务器待机电源轨、PCIe 卡、SSD、HDD、光学模块、路由器和交换机等系统中的潜在破坏性事件的影响。
可使用以下设计过程,根据应用要求选择支持的元件值。此外,Web 产品文件夹中还提供了电子表格设计工具 TPS25983xx 设计计算器。