ZHCSOL1 December 2025 ADS125H18
PRODUCTION DATA
ADS125H18 提供超时特性。使用 TIMEOUT_SEL[1:0] 位启用超时功能并选择超时持续时间。
表 7-45 展示了可用于超时持续时间的选项。
| TIMEOUT_SEL[1:0] | 说明 |
|---|---|
| 00b | 禁用超时 |
| 01b | 启用短超时,256 个 CLKIN 周期 |
| 10b | 启用中等长度超时,2048 个 CLKIN 周期 |
| 11b | 启用长超时,16384 个 CLKIN 周期 |
启用后,超时功能会检查 CS 上升沿是否在 CS 下降沿后的选定 CLKIN 周期数内发生。如果未检测到上升沿,则发生超时。当超时发生时,SDI 上 SPI 帧的剩余部分在 CS 上升沿之前被忽略。新的 SPI 事务在下一个 CS 下降沿开始,请参阅 图 7-38。
超时特性提高了通信容错度:如果没有超时功能,则可能会在出现通信错误时丢失通信。请注意,超时特性仅在 CS-FWD 模式下可用。