ZHCSOL1 December 2025 ADS125H18
PRODUCTION DATA
系统提供了可编程延迟时间,用于在 START 引脚或 START 位被置为有效后以及在每个序列步骤开始时延迟启动转换循环。该延迟时间让外部元件(例如退出待机模式后的电压基准)能够达到稳定,或在通过外部多路复用器切换信号时留出额外的趋稳时间。在初始延迟时间之后,后续转换不会延迟。该延迟时间的编程值会增加数字滤波器的转换延迟时间值。可使用 STEPx_DELAY_MSB[7:0] 和 STEPx_DELAY_LSB[7:0] 位(x = 0 至 31)来配置每个序列步骤的延迟时间。