ZHCSOL1 December 2025 ADS125H18
PRODUCTION DATA
将 000000b 写入 CS_FWD_EN_CODE[5:0] 寄存器,可以禁用 CS-FWD 控制器并结束 CS_FWD 模式运行。此 SPI 写入操作必须在 3 字节 CS-FWD 帧中发送,请参阅 CS 转发标头、帧和状态图 部分,选择目标器件 0(ADS125H18 器件)。CS-FWD 停用后,GPIO 引脚会自动恢复为通用 GPIO 功能,并忽略 GPIOx_FWD_EN 位(x = 0 至 3)。此后,与 ADS125H18 的 SPI 通信将返回至正常 SPI 模式,如果将 GPIO 位设置为 GPIO 输出模式,其输出数据将按照常规 GPIO 输出模式的预期,再次由当前激活的步骤配置页决定。
结束 CS-FWD 模式运行的另一个选项是切换 RESET 引脚。将复位模式发送到器件也会停用 CS_FWD 模式。但需注意,此复位序列必须在主机通过 SPI 索引 0000b(如 表 7-47 所示)与目标器件 0(ADS125H18 器件)进行通信的帧内发送。使用 RESET 引脚或复位模式退出 CS-FWD 模式不太可取,因为这些操作会复位 ADS125H18 的所有用户寄存器。