ZHCSOL1 December 2025 ADS125H18
PRODUCTION DATA
后置滤波器的数据速率取决于主滤波器(即 图 7-32 中所示的数字抽取滤波器)的数据速率和通道数。假设采用 sinc4 抽取方式,主滤波器的数据速率由 方程式 28 定义:
其中:
方程式 29 描述了后置滤波器数据速率,也是序列发生器的扫描速率(即序列发生器重复运行的频率):
其中:
channel_num 是启用了后置滤波器的通道数(通常为 2、4 或最多 8 个)
通过测量来确认扫描速率的一种直接方法是将 DRDY 配置为在每次序列发生器重复时进行切换,这意味着在每个完成的序列结束时进行切换。这样,用户就可以直接测量序列速率。
所有已启用的后置滤波器的频率响应都相同,并由滤波器配置(平均值数量 N 和滤波器阶数 M)和后置滤波器数据速率(即扫描速率)设置。
方程式 30 定义了每个并联后置滤波器的陷波频率:
其中:
Navr 是由 PF_AV[1:0] 位设置的平均值数量
例如,假设调制器频率为 12.8MHz,sinc4 OSR 设置为 128,延迟设置为 488,启用 8 个通道,则后置滤波器数据速率/扫描速率为 1.6kHz,Navr = 4 时的陷波频率为 400Hz。图 7-34 展示了此配置中每个后置滤波器的频率响应。
在另一个示例中,如果调制器频率为 12.8MHz,sinc4 OSR 为 512,延迟设置为 1285,启用 8 个通道,则后置滤波器数据速率/扫描速率为 480Hz,Navr = 8 时的陷波频率为 60Hz。图 7-35 展示了此配置中每个后置滤波器的频率响应。
使用滤波器阶 Mord = 3(类似于 sinc3)会得到比滤波器阶 Mord = 1(类似于 sinc1)更宽的陷波,但代价是延迟更长,请参阅 图 7-34 和图 7-35。请注意,使用后置滤波器的给定步骤的总频率响应是主滤波器和后置滤波器响应的组合。