ZHCSOL1 December 2025 ADS125H18
PRODUCTION DATA
图 8-4 显示了 2 端子差分模拟输入模块 (AIM) 的实现示例,该实现使用分立式负载电阻器进行 4-20mA 测量,并使用低电阻开关元件(继电器或低 Ron 开关)在电流和电压测量模式之间切换。
每个 V/I 差动输入通道使用两路 ADC 输入。因此,可以使用一个 ADS125H18 器件实现最多 8 路差分模拟输入。
设计要求 部分总结了典型 V/I 输入模块的目标规格,而 详细设计过程 部分说明了此 AIM 架构的性能权衡。