ZHCSOL1 December 2025 ADS125H18
PRODUCTION DATA
ADC 使用电源监控器来检测上电和电源欠压事件。IOVDD 数字电源的上电或下电上电会导致器件复位。模拟电源的上电或下电上电不会复位 ADC。
图 7-6 展示了 IOVDD 的数字上电阈值和内部 CAPD 电压。当电压低于相应阈值时,ADC 复位(使用内部 POR 信号),AVDD_UVn 标志设置为 0b 以指示欠压情况。加电时,AVDD_UVn 标志设置为 0b,DRDY 随后在 SPI 通信准备就绪时切换为高电平。器件准备好进行 SPI 通信后,写入 1b 以清除 AVDD_UVn 标志。
图 7-7 展示了模拟电源的上电阈值。为四种模拟电源电压状况使用三个监测器 (AVDD – DGND)、(AVDD – AVSS) 和 (CAPA – AVSS)。在上电后所有电源和基准电压均达到稳定时,才能够获得有效的转换数据。当任何模拟电源电压降至相应阈值以下时,将 ADC_REF_STATUS 寄存器的 AVDD_UVn 位设置为 0b。写入 1b 来清除该位,以便检测下一个模拟电源低电压条件。对模拟电源进行下电上电不会复位 ADC。由于 IOVDD 电源上的低电压也会复位内部模拟 LDO (CAPA),因此也会设置模拟低电压标志 (AVDD_UVn)。