ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM 限制(SW 引脚) | ||||||
| tON-MIN | 最短开关导通时间 | VIN = 12V,ISW = 1A | 50 | 75 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短开关关断时间 | VIN = 5V | 50 | 100 | ns | |
| tON-MAX | 最大开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 5.4 | 7 | 10 | µs |
| 振荡器(RT 和 SYNC 引脚) | ||||||
| fOSC | 内部振荡器频率 | RT = GND | 1.85 | 2.1 | 2.35 | MHz |
| fOSC | 内部振荡器频率 | RT = VCC | 360 | 400 | 440 | kHz |
| fADJ1 | RT = 66.5kΩ,1% | 240 | kHz | |||
| fADJ2 | RT = 7.15kΩ,1% | 2.2 | MHz | |||
| fSYNC | 同步频率范围 | 250 | 2200 | kHz | ||
| 展频 | ||||||
| fPSS(2) | 展频假随机模式频率 | fOSC = 2.1MHz | 0.98 | Hz | ||
| fSPREAD | 启用展频时内部振荡器的扩展 | -5 | 5 | % | ||