ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
在轻负载运行期间,器件处于带 DEM 的 PFM 模式。这可在较低的负载电流下提供高效率。实际开关频率和输出电压纹波取决于输入电压、输出电压和负载。节 8.2.3 中显示了器件进出 PFM 时的输出电流。模式变化的输出电流取决于输入电压、电感值和编程的开关频率。这些曲线适用于表 8-3 中所示的 BOM。在较高的编程开关频率下,发生模式变化的负载较大。对于在给定条件下必须知道开关频率的应用,必须在设计完成之前仔细测试 PFM 和 PWM 之间的转换。或者,可以将模式设置为 FPWM。