ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
LM63635-Q1 直流/直流降压转换器通常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为 3.25A。以下设计过程可用于为 LM63635D-Q1 选择元件。
在此数据表中,有效 电容值定义为直流偏置和温度下的实际电容,而不是额定值或铭牌值。在整个过程中使用具有 X5R 或更好电介质的低 ESR 优质陶瓷电容器。除了正常的容差和温度影响外,所有高容值陶瓷电容器还具有大电压系数。在直流偏置下,电容会显著下降。在这方面,较大的外壳尺寸和较高的额定电压会更好。为了帮助减轻这些影响,可以并联多个电容器,以使最小有效 电容达到所需值。此操作也可以降低单个电容器上的 RMS 电流要求。必须仔细研究任何电容器组的偏置和温度变化,以确保提供有效 电容的最小值。