ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
| 订单号(1) | 封装 | FSW | VOUT | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|---|
| LM63635DQPWPRQ1 | PWP0016D(HTSSOP) | 可通过 RT 电阻器进行调节 RT = GND;FSW = 2.1MHz RT = VCC;FSW = 400kHz |
VSEL = VCC、VOUT = 5V VSEL = GND、VOUT = 3.3V VSEL = RSEL_ADJ、VOUT = 可通过外部 FB 电阻器进行调节 |
6.40mm × 5.00mm |
| LM63635DQDRRRQ1 | DRR012(WSON) | 3.00mm × 3.00mm | ||
| LM63635CAQDRRRQ1 | 固定 2.1MHz | 可通过外部 FB 电阻器调节 VOUT 值 |