ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
LM63635-Q1 器件是一款同步峰值电流模式降压稳压器,专为各种汽车应用而设计。稳压器根据负载情况自动在 PFM 和 PWM 模式之间切换。在重负载下,该器件以恒定开关频率在 PWM 模式下运行。轻负载时,通过二极管仿真更改为 PFM 模式,从而实现 DCM。这降低了输入电源电流并保持高效率。该器件包含以下特性:
RESET 输出可实现轻松的系统时序控制。此外,内部补偿缩短了设计时间,并且与外部补偿稳压器相比,所需的外部元件更少。