ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
LM63635D-Q1 的输出电压由 VSEL 输入的条件进行设置。此示例需要 5V 输出,因此 VSEL 输入连接到 VCC,FB 输入直接连接到输出电容器。
对于所需输出电压不是 5V 或 3.3V 或使用 LM63635C-Q1 型号,则需要一个外部反馈分压器。如 图 8-2 所示,分压器网络由 RFBT 和 RFBB 组成,并闭合输出电压与转换器之间的环路。在本例中,VSEL 输入与地之间连接了一个 10kΩ 电阻器。转换器通过保持 FB 引脚上的电压与内部基准电压 1V 相等来调节输出电压。分压器的电阻是噪声拾取过多和输出负载过大之间的折衷。较小的电阻值会降低噪声灵敏度,但也会降低轻负载效率。RFBT 的建议值为 100kΩ,最大值为 1MΩ。如果为 RFBT 选择了 1MΩ,那么必须在此电阻器上使用前馈电容器来提供足够的环路相位裕度(请参阅 节 8.2.2.2.1)。选择 RFBT 后,根据方程式 5 选择 RFBB。VREF 的标称值为 1V。
图 8-2 用于可调输出电压设置的反馈分压器