ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
强制 PWM 模式 (FPWM) 可用于关闭自动模式,并强制器件以通过 RT 引脚编程的频率切换,即使在轻负载下也是如此。这有一个缺点,即轻负载时效率较低。
当 SYNC/MODE 输入端出现有效时钟信号时,开关频率锁定到外部时钟。器件模式也是 FPWM。系统可以动态更改模式。有关 SYNC/MODE 功能变化的典型示例,请参阅图 7-10。
图 7-10 从 FPWM 到自动模式的典型转换 VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 1mA