ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
启动和关断由 EN 输入控制。该输入具有精密阈值,允许使用外部分压器提供可调节输入 UVLO(请参阅节 8.2.2.8)。施加大于 VEN-VCC 的电压会使器件进入待机模式,为内部 VCC 供电,但不会产生输出电压。将 EN 电压增大到 VEN-H 可完全使能器件,使其进入启动模式并开始软启动周期。当 EN 输入低于 VEN-L 时,稳压器停止运行并进入待机模式。EN 电压进一步降低至低于 VEN-VCC 可完全关断器件。图 7-2 显示了此行为。如果不需要此功能,EN 输入可以直接连接到 VIN。不得允许此输入悬空。各种 EN 阈值的值可在节 6 中找到。
LM63635-Q1 使用基于基准的软启动功能,可在稳压器启动时防止输出电压过冲和大浪涌电流。图 7-3 显示了典型启动波形以及典型时序。EN 变为高电平后,在软启动周期开始之前会有大约 1ms 的延迟。输出电压开始上升并在大约 1.5ms (tss) 内达到最终值。经过大约 3ms (trise-delay) 的延迟后,RESET 标志变为高电平。在启动期间,在 tss-done 时间过去前,不允许器件进入 FPWM 模式。该时间是从 EN 的上升沿开始测量的。
图 7-3 典型启动行为 VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 3.25A