ZHCSKN7I November 2019 – October 2025 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
LM63635D-Q1 的输出电压由 VSEL 输入的条件进行设置。此输入的条件在器件首次启用时进行测试。转换器在运行后,电压选择是固定的,并且在下一个上电周期前不能改变。表 7-2 显示了选择编程。LM63635D-Q1 包含一个连接到 FB 输入的集成分压器。转换器根据选择将 FB 输入上的电压调节为 5V、3.3V 或 1V。在 ADJ 模式下,FB 输入上的电压被调节到 1V,并且内部分压器被禁用。在这种情况下,使用外部分压器在推荐工作范围内的任何位置设置所需的输出电压。通过将 10kΩ 从 VSEL 输入接地来设定 ADJ 模式。虽然不建议使用,但如果此输入保持悬空,器件将进入 ADJ 模式。有关选择 FB 分压电阻器的详细信息,请参阅节 8.2.2.2。
对于 LM63635C-Q1 型号,输出电压由外部反馈电阻器设置,没有 VSEL 引脚。有关 FB 电压精度和 FB 引脚输入电流精度的可保证规格,请参阅节 6。
为 5V 和 3.3V 模式提供内部分压器可节省外部元件,从而减少布板空间和元件成本。内部分压器的相对较大的值可降低输出端的负载,有助于提高转换器的轻负载效率。此外,由于分压器位于器件内部,因此不太可能拾取外部产生的噪声。
| VSEL 输入 | 输出电压 |
|---|---|
| VCC | 5V |
| AGND | 3.3V |
| 10kΩ 至 AGND | ADJ |
| 悬空(不推荐) | ADJ |