ZHCAG99
July 2026
TCAN4550-Q1
,
TCAN4551-Q1
1
摘要
1
TCAN455x-Q1基本介绍
1.1
什么是SBC?
1.2
什么是CAN FD?
1.3
TCAN455x-Q1有哪些优势?
1.4
TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1的区别?
2
TCAN455x-Q1外围电路设计
2.1
供电引脚
2.2
SPI与IO引脚
2.3
CAN引脚
2.4
时钟引脚
2.5
其它引脚
3
TCAN455x-Q1的时钟电路设计
3.1
内部时钟电路与工作原理
3.2
石英晶体时钟模式原理
3.3
石英晶体参数
3.4
石英晶体选型
3.4.1
错误进入单端时钟模式问题
3.4.2
错误进入单端时钟模式解决方法
4
结论
5
参考文献
5
参考文献
TCAN4550-Q1数据手册 (SLLSEZ5D)
TCAN4551-Q1数据手册 (SLLSEZ4A)
系统基础器件 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 的入门指南 (ZHCT498A)
Precision labs series: CAN & LIN transceivers & SBCs
CDCE6214-Q1 Crystal-Based Oscillator Design
TCAN455x Clock Optimization and Design Guidelines (SLLA549)
TCAN4550-Q1: Osc1 Osc2 amplitude requirement - Interface - INTERNAL forum - Interface - INTERNAL - TI E2E support forums