ZHCAG99 July   2026 TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TCAN455x-Q1基本介绍
    1. 1.1 什么是SBC?
    2. 1.2 什么是CAN FD?
    3. 1.3 TCAN455x-Q1有哪些优势?
    4. 1.4 TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1的区别?
  4. 2TCAN455x-Q1外围电路设计
    1. 2.1 供电引脚
    2. 2.2 SPI与IO引脚
    3. 2.3 CAN引脚
    4. 2.4 时钟引脚
    5. 2.5 其它引脚
  5. 3TCAN455x-Q1的时钟电路设计
    1. 3.1 内部时钟电路与工作原理
    2. 3.2 石英晶体时钟模式原理
    3. 3.3 石英晶体参数
    4. 3.4 石英晶体选型
      1. 3.4.1 错误进入单端时钟模式问题
      2. 3.4.2 错误进入单端时钟模式解决方法
  6. 4结论
  7. 5参考文献

内部时钟电路与工作原理

TCAN455x支持外加石英晶体或者外部单端输入时钟两种模式。

TCAN455x内部时钟电路主要包括三个模块:放大器和偏置控制模块,比较器和滤波模块,以及时钟输入检测模块,如下框图 图 3-1。

  • 比较器用于比较OSC1和OSC2 pin的电压差,并产生CLKOUT信号(石英晶体时钟或者单端输入时钟)。比较器的正输入连接到OSC1 pin,负输入连接到OSC2 pin。当使用单端时钟模式,时钟信号外加到OSC1 pin,OSC2 pin接地。
  • 放大器和偏置控制模块提供了电流源,用于石英晶体模式的时钟起振和维持。该模块在单端输入时钟模式下禁用。具有自动增益控制 (AGC) 和峰值检测 (PD) 电路,会调整偏置电流来维持稳定OSC1 OSC2大约1Vpp峰峰值的震荡,或者OSC1 OSC2差分2Vpp的震荡(有180°相位差),如下图 图 3-2。但需要注意的是,实际OSC1 OSC2电压幅值会有偏差,取决于外部负载电路。
  • 时钟输入检测模块检测OSC2 pin的电压来判断处于哪种模式,如果OSC2电压低于90mV~150mV阈值,将识别为单端输入时钟模式、放大器模块被禁用(单端输入时钟模式需要客户将OSC2 pin接地)。如果OSC2 pin未接地且电压高于阈值,将识别为石英晶体时钟模式,放大器模块被使能。
 TCAN455x时钟框图 图 3-1 TCAN455x时钟框图
 TCAN455x石英晶体时钟模式OSC1
                    OSC2波形 图 3-2 TCAN455x石英晶体时钟模式OSC1 OSC2波形