ZHCAG99 July   2026 TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TCAN455x-Q1基本介绍
    1. 1.1 什么是SBC?
    2. 1.2 什么是CAN FD?
    3. 1.3 TCAN455x-Q1有哪些优势?
    4. 1.4 TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1的区别?
  4. 2TCAN455x-Q1外围电路设计
    1. 2.1 供电引脚
    2. 2.2 SPI与IO引脚
    3. 2.3 CAN引脚
    4. 2.4 时钟引脚
    5. 2.5 其它引脚
  5. 3TCAN455x-Q1的时钟电路设计
    1. 3.1 内部时钟电路与工作原理
    2. 3.2 石英晶体时钟模式原理
    3. 3.3 石英晶体参数
    4. 3.4 石英晶体选型
      1. 3.4.1 错误进入单端时钟模式问题
      2. 3.4.2 错误进入单端时钟模式解决方法
  6. 4结论
  7. 5参考文献

什么是CAN FD?

CAN FD通信协议是基于原始CAN总线标准(又称"经典CAN")的升级,有助于提升车载网络数据传输率和吞吐量,支持高达5Mbps的数据传输率和高达64字节的有效负荷,广泛在车载场景上应用。CAN FD详细介绍可观看TI training视频。