ZHCAG99 July 2026 TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1
有些情况下,晶振厂家给客户匹配的晶振与负载电容CLoad无法更改,实际OSC2谷值已经接近阈值,有模式切换的风险。下图 图 3-7 给出了使用ABM11AIG-40.000MHZ-4-1Z-T (4pF 60ohm) 晶振的OSC2波形,谷值约为168mV,接近检测阈值150mV。
图 3-7 OSC2波形(接近150mV阈值,有风险)为了避免时钟模式切换,建议串联一个阻尼电阻Rd在OSC1 pin和晶体之间,如下图 图 3-8。OSC1是晶体时钟模式下的输出引脚,偏置电流从OSC1 pin流出到晶体以启动和维持震荡,增加Rd可限制电流来降低驱动水平DL,从而减小震荡幅值。注:DL=Irms^2 x RLoad,增加CLoad可减小RLoad进而降低DL;当CLoad无法更改,可减小Irms同样能降低DL。
图 3-8 OSC1阻尼电阻Rd下图 图 3-9 是增加了100ohm Rd的OSC2波形,对比 图 3-7,从168mV min提升至424mV min,改善效果显著,留出了充分裕量来避免时钟模式切换。
图 3-9 OSC2波形(加100ohm
Rd后,明显改善)