ZHCAG99 July   2026 TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TCAN455x-Q1基本介绍
    1. 1.1 什么是SBC?
    2. 1.2 什么是CAN FD?
    3. 1.3 TCAN455x-Q1有哪些优势?
    4. 1.4 TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1的区别?
  4. 2TCAN455x-Q1外围电路设计
    1. 2.1 供电引脚
    2. 2.2 SPI与IO引脚
    3. 2.3 CAN引脚
    4. 2.4 时钟引脚
    5. 2.5 其它引脚
  5. 3TCAN455x-Q1的时钟电路设计
    1. 3.1 内部时钟电路与工作原理
    2. 3.2 石英晶体时钟模式原理
    3. 3.3 石英晶体参数
    4. 3.4 石英晶体选型
      1. 3.4.1 错误进入单端时钟模式问题
      2. 3.4.2 错误进入单端时钟模式解决方法
  6. 4结论
  7. 5参考文献

石英晶体时钟模式原理

TCAN455x采用皮尔斯振荡器原理,内部电流源提供给外部晶体和电容来启动和维持震荡,如下图 图 3-3。震荡由晶体两端负载电容的充电和放电产生,一侧的电容充电,另一侧的电容放电,一旦震荡过程开始就会继续下去,除非系统没有足够的能量维持。

启动时,放大器输出的偏置电流是最高水平,以快速给放空的OSC1电容充电。OSC1电容充满电会经过晶体放电,OSC2电容将开始充电;当OSC2电容充满电又向OSC1电容放电,从而产生振荡。起振后,TCAN455x将减小偏置电流,只需要补偿因电路中的寄生电阻损失的能量就能维持震荡。

 TCAN455x皮尔斯振荡电路简图 图 3-3 TCAN455x皮尔斯振荡电路简图