ZHCAG99 July   2026 TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TCAN455x-Q1基本介绍
    1. 1.1 什么是SBC?
    2. 1.2 什么是CAN FD?
    3. 1.3 TCAN455x-Q1有哪些优势?
    4. 1.4 TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1的区别?
  4. 2TCAN455x-Q1外围电路设计
    1. 2.1 供电引脚
    2. 2.2 SPI与IO引脚
    3. 2.3 CAN引脚
    4. 2.4 时钟引脚
    5. 2.5 其它引脚
  5. 3TCAN455x-Q1的时钟电路设计
    1. 3.1 内部时钟电路与工作原理
    2. 3.2 石英晶体时钟模式原理
    3. 3.3 石英晶体参数
    4. 3.4 石英晶体选型
      1. 3.4.1 错误进入单端时钟模式问题
      2. 3.4.2 错误进入单端时钟模式解决方法
  6. 4结论
  7. 5参考文献

石英晶体参数

石英晶振电路的设计目标包括:

  1. 确保晶体和外部电路满足震荡条件。这需要负电阻- Rneg足够大,能有效 "抵消"晶振正电阻让晶体启动并保持震荡。
    • 通常建议负电阻值|-Rneg|是负载电阻RLoad的3-5倍。
    • 如果负电阻- Rneg裕度较小,负载电阻RLoad偏大,无法确保晶振安全运行。这可能需要通过增加外部电容CL1 CL2来调整负载电容CLoad以降低总负载电阻RLoad。但调整电容可能会使晶振频率发生偏移,需要测量振荡频率以确保在规格范围内。
  2. 不能使晶体过驱,需要控制晶体的功耗。驱动水平DL过高可能导致寿命缩短、老化加速,机械性损伤以及产生杂波或谐波。
    • 通常晶振厂家会标出max DL,不可超过此限值。
    • 驱动水平DL偏大可能导致TCAN455x OSC2震荡越大越接近GND,误进入单端时钟模式,见3.4.1节。为了避免该问题,建议加入阻尼电阻Rd来降低DL。
  3. 尽量减少晶体频率偏差。
    • 通常晶振厂家会给出达到频率精度的负载电容CLoad值。如果CLoad偏小,实际频率可能会比目标频率偏高,反之亦然。

所以设计时,客户需要权衡- Rneg , DL和f等性能表现,来决定晶体与外部元件选型。