SCLK SDI SDO nCS Pin:SCLK
pin是SPI clock输入,内部有弱上拉。SDI pin是SPI数据输入,内部有弱上拉。SDO
pin是SPI数据输出。nCS是片选信号(低电平有效),内部有弱上拉因此不会被选中。
GPIO/GPO Pin:
对于TCAN4550-Q1:
- GPIO1 pin默认输出是M_CAN_INT 1
(低电平有效)中断。通过配置寄存器16'h0800[15:14] =
00,该pin会被设置为GPO输出引脚,通过寄存器16'h0800[11:10],可被设置为不同的GPO功能。通过配置寄存器16'h0800[15:14]
= 10,该pin会被设置为看门狗输入复位引脚。
- GPO2
pin是开漏输出引脚,需要通过上拉电阻到VIO,寄存器16'h0800[23:22]来配置不同的GPO输出,可被设置为看门狗输出复位引脚。
对于TCAN4551-Q1:
- GPO1 pin默认输出是M_CAN_INT 1
(低电平有效)中断。通过配置寄存器16'h0800[11:10],该pin还能被设置为SPI故障中断或者欠压/过温中断。
- GPO2
pin是开漏输出引脚,需要通过上拉电阻到VIO,寄存器16'h0800[23:22]来配置不同GPO输出。