ZHCAG99 July   2026 TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TCAN455x-Q1基本介绍
    1. 1.1 什么是SBC?
    2. 1.2 什么是CAN FD?
    3. 1.3 TCAN455x-Q1有哪些优势?
    4. 1.4 TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1的区别?
  4. 2TCAN455x-Q1外围电路设计
    1. 2.1 供电引脚
    2. 2.2 SPI与IO引脚
    3. 2.3 CAN引脚
    4. 2.4 时钟引脚
    5. 2.5 其它引脚
  5. 3TCAN455x-Q1的时钟电路设计
    1. 3.1 内部时钟电路与工作原理
    2. 3.2 石英晶体时钟模式原理
    3. 3.3 石英晶体参数
    4. 3.4 石英晶体选型
      1. 3.4.1 错误进入单端时钟模式问题
      2. 3.4.2 错误进入单端时钟模式解决方法
  6. 4结论
  7. 5参考文献

石英晶体选型

见应用手册,建议客户选择ESR最大60ohm、负载电容CLoad在8pF~24pF之间的40MHz晶体。

负载电容等效图见 图 3-4,计算公式如下方程式 1.

 TCAN455x晶体负载电容等效图 图 3-4 TCAN455x晶体负载电容等效图
方程式 1. C L o a d = ( C i n + C L 2 ) × ( C L 1 + C o u t ) C i n + C L 2 + C L 1 + C o u t + C P C B _ s t r a y

其中,

  • Cout:TCAN455x OSC1输出pin的等效电容,约为10pF;
  • Cin:TCAN455x OSC2输入pin的等效电容,约为9pF;
  • CL1 CL2 :TCAN455x OSC1 OSC2外部对地电容,CL1=CL2;
  • CPCB_stray :PCB杂散电容。

选型完成后,建议客户实测TCAN455x OSC2 pin的波形,需要确认在任何工况下OSC2都大于150mV。否则器件可能会从石英晶体时钟模式误进入单端时钟模式,导致通信失败,见3.4.1节。