ZHCAG19 November   2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用实现
  6. 3设计注意事项
  7. 4测试结果
    1. 4.1 效率测量
    2. 4.2 器件特性
      1. 4.2.1 软启动 (SS)
      2. 4.2.2 过压保护 (OVP)
      3. 4.2.3 第二相使能 (EN2)
      4. 4.2.4 旁路模式
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 线路瞬态
    5. 4.5 温度测量
    6. 4.6 波特图
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

线路瞬态

还对输入施加了电压瞬变,以检查转换器在线路干扰方面的稳健性:施加 14V 至 20V 的线路阶跃,并观察到输出电压纹波。图 4-8 和图 4-9 中分别显示了“电阻器”和“模拟”配置的结果。使用的补偿环路可产生 68° 相位裕度,从而使器件保持稳定。与负载瞬态分析相比,过冲导致器件在此处停止开关的时间间隔较短(几十微妙),而过冲幅度即使不比前者更大也至少相当:这是由于器件调节输出电压的速度很快,此时间间隔短于沿信号路径传播的时间,该传播检测输出电压并通过 FB 引脚。

 电阻器配置的线路瞬态 (24Vout)图 4-8 电阻器配置的线路瞬态 (24Vout)
 模拟配置的线路瞬态 (48Vout)图 4-9 模拟配置的线路瞬态 (48Vout)