ZHCAG19 November   2025 LM5125-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用实现
  6. 3设计注意事项
  7. 4测试结果
    1. 4.1 效率测量
    2. 4.2 器件特性
      1. 4.2.1 软启动 (SS)
      2. 4.2.2 过压保护 (OVP)
      3. 4.2.3 第二相使能 (EN2)
      4. 4.2.4 旁路模式
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 线路瞬态
    5. 4.5 温度测量
    6. 4.6 波特图
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

温度测量

效率测量是在与 +25°C 环境温度不同的温度(即 +85°C 和 -35°C)下重复进行的。“电阻器”和“模拟”配置的结果分别如图 4-11图 4-10 所示。正如预期的那样,较高温度下的整体效率会下降,而较低温度下的效率与环境温度下的效率相当。

 与环境温度相比,不同温度下的电阻器效率图配置图 4-10 与环境温度相比,不同温度下的电阻器效率图配置
 与环境温度相比,不同温度下的模拟效率图配置图 4-11 与环境温度相比,不同温度下的模拟效率图配置

为了检查电路板的热损耗情况,让器件在 5A 负载下运行 10 分钟,并在两种配置(“电阻器”和“模拟”)下拍摄评估板的红外照片。红外镜头如图 4-13图 4-12 中所示。请注意,在较低的输出功率下(“电阻器”配置),二极管变得比低侧 FET 更热(由于导通损耗更高),而在第二种情况下(当输出电压较高时),二极管会发热,因为占空比增加,并且低侧 FET 保持导通的时间更长(因此导通损耗比二极管更高)。总体而言,从图中可以看出,热量主要来自二极管和低侧 FET,而 IC 始终处于黄色到橙色区域。

 电阻器配置中的 EVM 热损耗情况图 4-12 电阻器配置中的 EVM 热损耗情况
 模拟配置中的 EVM 热损耗情况图 4-13 模拟配置中的 EVM 热损耗情况