ZHCAG19 November 2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1
在 EN2 引脚上施加了一个频率为 100Hz 的方波,以便重复地打开和关闭第二个相位,并观察器件的行为。如图 4-4 中所示,电感器电流(分别为橙色和蓝色)根据 EN2 信号(绿色)流动。输出电压(黄色)显示快速恢复时可接受幅度(数百毫伏)的过冲/下冲。此测试使用的负载电流为 3A。