ZHCAG19 November   2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用实现
  6. 3设计注意事项
  7. 4测试结果
    1. 4.1 效率测量
    2. 4.2 器件特性
      1. 4.2.1 软启动 (SS)
      2. 4.2.2 过压保护 (OVP)
      3. 4.2.3 第二相使能 (EN2)
      4. 4.2.4 旁路模式
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 线路瞬态
    5. 4.5 温度测量
    6. 4.6 波特图
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

负载瞬态

为了检查器件在负载变化时的稳健性,在输出端施加了 0.5A 至 4.5A 的负载阶跃,频率为 100Hz,配置为电阻器模拟。从图 4-6图 4-7 中可以看出,该器件只需 1ms 的时间即可恢复,电阻器配置的过冲和下冲最大为 1.4%,模拟配置的过冲和下冲最大为 1.1%。在这两个图中需要注意的地方是,一旦输出电压由于过冲而增加到超过设定值,器件就会停止开关(并且电感器电流变为零)。当输出值再次降至该阈值以下时,器件将恢复正常运行。

 电阻器配置的负载瞬态 (24Vout)图 4-6 电阻器配置的负载瞬态 (24Vout)
 模拟配置的负载瞬态 (48Vout)图 4-7 模拟配置的负载瞬态 (48Vout)