主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM51251A-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, I2C interface, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, I2C interface, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 可通过电阻器或 I2C 以 1V 步长进行调节
    • 可通过 I2C 编程调节压摆率
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ 为 2µA,工作 IQ 为 1.4mA
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 具有 8 个可选地址的 I2C 接口
  • I2C 可编程死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • nFAULT 指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 可通过电阻器或 I2C 以 1V 步长进行调节
    • 可通过 I2C 编程调节压摆率
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ 为 2µA,工作 IQ 为 1.4mA
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 具有 8 个可选地址的 I2C 接口
  • I2C 可编程死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • nFAULT 指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装

LM51251A-Q1 是一款具有 I2C 接口 的可堆叠双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。堆叠两个具有或不具有外部时钟的器件。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 或 I2C 编程 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

LM51251A-Q1 是一款具有 I2C 接口 的可堆叠双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。堆叠两个具有或不具有外部时钟的器件。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 或 I2C 编程 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5125 1A -Q1,具有 VOUT 跟踪 和 I2C 的宽 VIN、双相、升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 优化高侧开关栅极振铃 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-21
应用手册 LM5125x 升压控制器的异步操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-8
功能安全信息 LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块

LM5125AEVM-BST 评估模块展示了 LM5125A-Q1 宽输入电压同步双相升压控制器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在模块上评估不同状况。该 EVM 默认提供 24V/240W 输出。通过 ATRK/DTRK 引脚动态调整输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
支持的产品和硬件
设计工具

LM51251A-GUI — GUI for LM51251A

GUI for LM51251A
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频