ZHCAG19 November 2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1
通常,在 DC/DC 同步转换器中,SWx 引脚(器件引脚)和 SW 节点(电感器端子)连接在一起。此外,HBx 引脚和 SWx 引脚之间还连接了一个 100nF 电容器来实现自举功能,即为高侧栅极驱动器提供一个相对于 SWx 引脚高 5V 的电源。在异步模式下,100nF 自举电容器是无用的,因为没有高侧 FET;因此必须将其移除。但是,在没有自举电容器的情况下,HBx 引脚无法相对于 SWx 引脚构建 5V 的电压,因此会在器件内部触发故障;该故障进而会导致不必要的栅极驱动器开关活动。
为避免出现这种情况,必须将 HBx 引脚拉至 VCC,而 SWx 引脚必须在评估板上接地(如图 3-1 中所示)。这验证了 HBx 引脚相对于 SWx 引脚始终为 5V,从而绕过故障检测器。由于 SWx 引脚接地时不允许在电感器上发生所需的电压开关活动,因此必须移除 SWx 引脚和开关节点之间的连接。有关 EVM 上更改的信息,请参阅图 3-1。