主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5125A-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ 为 2µA
  • 低工作 IQ 为 1.4mA
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 可选死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ 为 2µA
  • 低工作 IQ 为 1.4mA
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 可选死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装

LM5125A-Q1 是一款 的可堆叠双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。堆叠两个具有或不具有外部时钟的器件。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

LM5125A-Q1 是一款 的可堆叠双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。堆叠两个具有或不具有外部时钟的器件。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LM5171-Q1 正在供货 汽车级 80V 双通道双向降压/升压控制器 LM5171-Q1 can support higher output power up to 2kW power due to larger 5A gate drivers

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5125 A -Q1,具有 VOUT 跟踪的宽 VIN、双相、 汽车级 升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-2
应用手册 LM5125A-Q1 的多相运行 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-21
应用手册 优化高侧开关栅极振铃 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-21
应用手册 汽车音频功放系统升压电路功能介绍 2025-12-22
应用手册 LM5125x 升压控制器的异步操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-8
功能安全信息 LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块

LM5125AEVM-BST 评估模块展示了 LM5125A-Q1 宽输入电压同步双相升压控制器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在模块上评估不同状况。该 EVM 默认提供 24V/240W 输出。通过 ATRK/DTRK 引脚动态调整输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31263 — 适用于 H 类音频应用的双相升压转换器参考设计

此参考设计采用适用于 H 类音频应用的双相汽车升压转换器,提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下可实现 800W 以上的峰值输出功率。

本测试报告基于使用外部电阻器配置的 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31306 — 适用于 H 类音频应用、基于 GaN 的双相升压转换器参考设计

本设计是一款适用于 H 类音频应用的双相汽车级升压转换器,使用 LMG2100R026 氮化镓 (GaN) 半桥并提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下,输出功率为 1000W(12V 时峰值为 1250W)。转换器的大小为 47mm× 48mm,不包括反极性保护和大容量输入电容。本设计基于 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供额外的 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020088 — 八通道 1kVA H 类音频放大器参考设计

此参考设计演示了 1kVA H 类音频和跟踪电源音频子系统。TAS6684-Q1 音频放大器可跟踪数字音频输入包络,并调节 LM5125A-Q1 升压输出电压,以满足功效要求,而无需使用外部微控制器。此设计可提高效率、热性能并减少总占用空间。此外,此参考设计还允许在对汽车音频架构的其余部分进行少量软件更改的情况下,以即插即用的方式实现 H 类。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频