ZHCAG19 November   2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用实现
  6. 3设计注意事项
  7. 4测试结果
    1. 4.1 效率测量
    2. 4.2 器件特性
      1. 4.2.1 软启动 (SS)
      2. 4.2.2 过压保护 (OVP)
      3. 4.2.3 第二相使能 (EN2)
      4. 4.2.4 旁路模式
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 线路瞬态
    5. 4.5 温度测量
    6. 4.6 波特图
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

摘要

如上图和示波器图所示,LM5125x 能够在异步模式下正常工作。然而,必须考虑一些缺点:即使用二极管替换高侧 FET 并移除自举电容器来降低总体 BOM,但转换器的效率降低了 2% 至 3%(因为二极管相对于晶体管的传导损耗更高),因此在相同输出电压下的热损耗更高。话虽如此,为了使 LM5125x 在异步模式下工作,可以对评估模块进行重新设计,在 HBx 和 SWx 引脚之间构建所需的 5V 阶跃,从而正确运行高侧驱动器(即使 HO1/HO2 引脚悬空也是如此)。