ZHCAG19 November   2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用实现
  6. 3设计注意事项
  7. 4测试结果
    1. 4.1 效率测量
    2. 4.2 器件特性
      1. 4.2.1 软启动 (SS)
      2. 4.2.2 过压保护 (OVP)
      3. 4.2.3 第二相使能 (EN2)
      4. 4.2.4 旁路模式
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 线路瞬态
    5. 4.5 温度测量
    6. 4.6 波特图
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

简介

LM5125x 可在宽输入电压范围(高达 42V)内工作,并提供可通过 ATRK/DTRK 引脚动态更改的稳压输出。LM5125x 可提供多种不同的特性,例如:可选开关频率(100kHz 至 2.2MHz)、可选死区时间(18ns 至 200ns)、平均电感器电流监控、动态可选开关模式 [二极管仿真模式 (DEM) 和强制脉宽调制 (FPWM)]、可编程电流限制以及电源正常指示器。

[LM5125-Q1 数据表,产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn]

[LM5125A-Q1 数据表,产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn]

升压控制器设计用于同步运行,驱动高侧开关来替代标准升压控制器拓扑的二极管。同步运行通过避免二极管的正向压降来降低功率损耗,从而提高整体效率。然而,同步运行会增加 BOM 成本和设计的复杂性。在某些应用中,因为不使用高侧开关,而使用更便宜、更小的二极管,所以异步升压转换器可能仍然是不错的选择。

本应用手册介绍了如何在异步模式下使用 LM5125x,同时仍具有该器件提供的所有特性。测试结果显示,转换器的整体效率仅降低了 2-3%。