ZHCAG19 November 2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1
在器件的输入/输出端进行电压和电流测量,分别测量输入/输出功率并计算升压转换器的效率。该器件以“电阻器”和“模拟”配置运行,输入电压为 14.4V,负载范围为 0.1A 至 5A。图 4-1 显示了这两个配置的效率图。
图 4-1 效率图:VOUT = 24V、VOUT = 48V在电阻器配置中,在施加 5A 负载电流时的效率高达 95.16%,而在模拟配置中,在施加 5A 负载电流时的效率高达 92.95%。正如预期的那样,由于二极管的传导损耗高于晶体管,转换器的同步运行效率损失在 2% 到 3% 之间(根据 LM5125EVM-BST 评估模块表 1-1 中提到的 EVM 规格)。更高的输出电压意味着低侧 FET 的占空比更高,这会在总转换器损耗中增加更多开关损耗,因此模拟配置的效率会降低 (VOUT = 48V)。