ZHCAG19 November   2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用实现
  6. 3设计注意事项
  7. 4测试结果
    1. 4.1 效率测量
    2. 4.2 器件特性
      1. 4.2.1 软启动 (SS)
      2. 4.2.2 过压保护 (OVP)
      3. 4.2.3 第二相使能 (EN2)
      4. 4.2.4 旁路模式
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 线路瞬态
    5. 4.5 温度测量
    6. 4.6 波特图
  8. 5摘要
  9. 6参考资料

软启动 (SS)

即使 SS 行为从理论上讲不受异步操作的影响,检查器件是否正常启动仍然是一种很好的做法。启动行为和软启动引脚显示 SS 引脚上的信号快照。如图所示,输出电压(黄色)首先跟随输入(橙色),然后斜升至所需的输出电压(在本例中为 24V)。在图的顶部(蓝色)可以看到转换器的开关节点。

 启动行为和软启动引脚图 4-2 启动行为和软启动引脚