ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

分类

TIDA-010263 测试板可以满足工业应用的 EMC 和 EMI 测试标准及准则。根据该标准,选择了以下测试:

  • IEC 61000-4-2:静电放电 (ESD)
  • IEC 61000-4-3:辐射抗扰度 (RI)
  • IEC 61000-4-4:电快速瞬变 (EFT)
  • IEC 61000-4-5:浪涌抗扰度 (SI)
  • IEC 61000-4-6:传导抗扰度 (CI)
  • IEC 61000-6-3 EMCL 直流传导电压发射
  • CISPR 32:工业、科技和医疗 (ISM) 设备的 EMI 辐射发射
表 3-1 分类矩阵
性能(验收标准)说明
A模块应按预期连续工作。即便在测试期间,所有功能与性能均无异常,且以太网数据包未出现任何损坏
B可接受在测试期间出现性能暂时下降。测试完成后,模块在无人工干预的情况下按预期继续工作
B*模块应按预期连续工作。甚至测试过程中无功能或性能损失。某些数据包可能丢失,但通信未完全中断
C在测试期间,允许出现功能丧失,但不得损坏硬件或软件。测试完成后,模块经手动重启、断电或上电后应自动按预期继续工作。无法自行恢复

标准 A 的定义取决于客户:

  • 对于通信接口,通常少于三个连续错误仍视为符合标准 A。
  • 客户通常会测试两倍的标准电压。
  • 达到标准 A(尤其是通过 EFT)是一项竞争优势。

-> 这意味着在严苛的工业环境中,系统将更稳健,具有更优异的性能以及更短的停机时间