ZHCAG07 November 2025
是一项标准,规定了电气和电子设备对浪涌电压(由雷击和电源开关等事件引起的高能瞬变)的抗扰度的测试指南。此类浪涌可能对电子系统与元件造成严重损坏,因此器件设计必须能承受此类事件而不发生故障。浪涌测试需使用能产生明确的波形特性的浪涌发生器,典型波形包括 1.2/50µs 电压波形或 8/20µs 电流波形。这些参数指定了浪涌脉冲的上升时间与持续时间。
EUT 与浪涌发生器之间通过耦合和去耦网络 (CND) 连接,该连接有助于将浪涌引导至预期点,例如电源线、信号线或通信端口。浪涌可应用于差模(线路之间)和共模(线路与接地之间)两种模式,从而模拟现实场景。标准测试电平通常为 0.5kV 至几千伏,并伴随高电流,具体取决于测试的严重等级。在本例中,最大额定值为 1kV 和 24A 电流。这些测试的目的是评估 EUT 能否在规定条件下承受浪涌事件,而不造成损坏、数据丢失或故障 (EMC Standards)。
图 6-6 去耦网络浪涌
图 6-7 浪涌测试设置
图 6-8 浪涌测试设置| 测试 | IEC 标准 | 电缆 | 阻抗 | 测试电压 | 测试说明 | 标准 | 测试结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪涌 | IEC 61000-4-5 | 屏蔽 SPE | 41Ω(2Ω 源阻抗 + 来自耦合网络的 40Ω) | 500V | 非屏蔽双绞线上的浪涌 | B | 通过 | |
| IEC 61000-4-5 | 屏蔽 SPE | 42Ω(2Ω 源阻抗 + 来自耦合网络的 40Ω) | 屏蔽电缆直接注入时的浪涌 | B | 通过 | |||
| 浪涌 | IEC 61000-4-5 | 非屏蔽双绞线 | 43Ω(2Ω 源阻抗 + 来自耦合网络的 40Ω) | 1kV | 非屏蔽双绞线上的浪涌 | B | 通过 | |
| IEC 61000-4-5 | 非屏蔽双绞线 | 44Ω(2Ω 源阻抗 + 来自耦合网络的 40Ω) | 屏蔽电缆直接注入时的浪涌 | B | 通过 | |||