ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

传导发射 CISPR 32 信号

 传导发射 CISPR 32 TIDA-010261图 6-14 传导发射 CISPR 32 TIDA-010261
 传导发射 CISPR 32 信号限制图 6-15 传导发射 CISPR 32 信号限制
 传导发射 CISPR 32 信号屏蔽 SPE 电缆图 6-16 传导发射 CISPR 32 信号屏蔽 SPE 电缆
 传导发射 CISPR 32 信号非屏蔽双绞线图 6-17 传导发射 CISPR 32 信号非屏蔽双绞线