ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

ESD:IEC 61000-4-2

静电放电是一项技术标准,为电气和电子设备对静电放电 (ESD) 的抗扰度测试提供框架。

该标准规定了对测试设置与程序的要求,确保通过一致且可重复的测试来评估器件对 ESD 事件的响应特性。

从技术上讲,该标准涵盖两种主要放电类型:接触放电与空气放电。接触放电通过导电探针将静电荷直接施加至受测器件 (DUT),这种方法能提供更可控、更具重复性的测试结果。空气放电模拟静电荷通过空气跃迁至 DUT 的情景,反映了无法完全通过导电接触实现的真实场景。

 测试台的基本 ESD 设置示例图 6-4 测试台的基本 ESD 设置示例

该标准定义了多个测试电压电平,通常以千伏 (kV) 为计量单位。从低电平 (2kV) 到高电平(15kV 或更高)。IEC 61000-4-2 的核心要素包括使用能产生精确电压脉冲的 ESD 仿真器(ESD 枪)电缆,以及提供验证放电波形的规范要求,确保其符合严格的时序与振幅标准。该测试标准的目的在于确保器件能够承受在搬运、运行或环境变化期间可能发生的静电放电,而不会发生故障或损坏。

 TIDA-010261 上的 ESD 注入图 6-5 TIDA-010261 上的 ESD 注入

对于 ESD 测试,在每个额定值下,对 EUT 至少进行了 20 次放电测试,正极和负极各放电 10 次。表 6-2 显示了 ESD 测试的结果。

表 6-2 TIDA-010261 的 ESD 测试结果
测试IEC 标准电缆测试信号电压电平/极性注入次数结果
注入位置模式
ESDIEC 61000-4-2屏蔽 SPEHCP/VCPCD.± 8kV每次注入 10 次通过标准A
SPE 屏蔽CD.± 8kV每次注入 10 次通过标准B*
ESDIEC 61000-4-2非屏蔽双绞线HCP/VCPCD.± 8kV每次注入 10 次通过标准A
SPE 屏蔽CD.± 8kV每次注入 10 次通过标准B*
双绞线端子CD.± 4kV每次注入 10 次通过标准B*