ZHCAG07 November   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
  6. 3分类
  7. 4EMI 和 EMC 概述
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI 与 EMC 测试
  8. 5测试说明
  9. 6测试细节和结果
    1. 6.1 突发:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 浪涌:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 Cond-EMS:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 Rad-EMS:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 传导发射 EN 61000-6-3 EMCL DC (LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 传导发射 CISPR 32 信号
    9. 6.9 辐射发射 CISPR 32 FAR
  10. 7摘要
  11. 8参考资料

辐射发射 CISPR 32 FAR

 CISPR 32 FAR 测试设置(示例)图 6-18 CISPR 32 FAR 测试设置(示例)

图 6-19 绘制了使用 QP 检波器时,天线与 EUT 距离 3m 和 10m 位置的 A 类和 B 类相关限值线 (EMC Standards)。

 辐射发射 CISPR 32 限值图 6-19 辐射发射 CISPR 32 限值
表 6-6 TIDA-010261 CISPR 32 FAR 测试结果
IEC 标准电缆频率范围 (MHz)3m 距离
A 类 (dBµV/m)B 类 (dBµV/m)
CISPR 32屏蔽 SPE 电缆和非屏蔽双绞线150kHZ - 30MHz4330
30MHz 至 230MHz50.540.5
230MHz 至 1GHz57.547.5
1GHz 至 3GHz7670
3GHz 至 6GHz8074
 TIDA-010261 屏蔽 SPE 辐射发射测试设置图 6-20 TIDA-010261 屏蔽 SPE 辐射发射测试设置
 TIDA-010261 非屏蔽单线对双绞线辐射发射测试设置图 6-21 TIDA-010261 非屏蔽单线对双绞线辐射发射测试设置
 CISPR 32 FAR 信号、辐射发射屏蔽电缆,垂直图 6-22 CISPR 32 FAR 信号、辐射发射屏蔽电缆,垂直
 CISPR 32 FAR 信号、辐射发射屏蔽电缆,水平图 6-23 CISPR 32 FAR 信号、辐射发射屏蔽电缆,水平
 CISPR 32 FAR 非屏蔽电缆,垂直图 6-24 CISPR 32 FAR 非屏蔽电缆,垂直
 CISPR 32 FAR 非屏蔽电缆,水平图 6-25 CISPR 32 FAR 非屏蔽电缆,水平